Příslušenství spínačů, Přední kryt
017-436266
Používá se pro výrobek: RT, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5
017-436266
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Další informace | Bez okna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Cover Without Pane For RT |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Náhradní díly v ceně | 4x šroub 3,5x13 |
| Název produktu | Přední kryt |
| Označení typu | Front cover without window |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Šedá barva |
| Používá se pro výrobek | RT |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| SCIP dossier no. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -3 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.066 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.051 Kilogram |
| Objem | 0.237 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043137 |
| Proposition 65 | No significant risk |