Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Náhradní díl, RT, Přepínač SPDT, pozlacený

017-424066

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT, Označení typu: Přepínač SPDT, pozlacený, Přepínač SPDT, pozlacený

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT pozlacený
KontaktyAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Material DescriptionContact System For RT
Množství na formát balení24 pc
Název produktuPřepínač SPDT, pozlacený
Označení typuPřepínač SPDT, pozlacený
Používá se pro poznámky k výrobkuStandardní verze
Používá se pro výrobekRT
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSystém kontaktů
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.074 Kilogram
Čistá hmotnost0.056 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.168 Liter
EAN/UPC5702423160242