Presostat, MBC 5100
061B510066
Regul.rozsah [bar] Pe: 16 - 160, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 600
061B510066
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 1200.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.@ Max. nastavení rozsahu [bar] | 30.00 bar |
| Diff.@ Min. nastavení rozsahu [bar] | 15.00 bar |
| Elektrické připojení | Zástrčka DIN |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kontakty | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. provozní tlak [bar] | 600.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 8700 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 600.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 8702.0 psig |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 11 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prvek snímání tlaku | Píst |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 160.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 16.00 MPa |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikační klíč | 5251-1CB04 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBC 5100 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.307 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.257 Kilogram |
| Objem | 0.647 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423212743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |