Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Presostat, MBC 5000

061B503266

Regul.rozsah [bar] Pe: 16 - 160, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Destrukční tlak [bar] [bar]1200.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@ Max. nastavení rozsahu [bar]30.00 bar
Diff.@ Min. nastavení rozsahu [bar]15.00 bar
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jméno souboru schválení ULE31024
Kontakty120/250 V AC, 1,16 A kontrolka svítí120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Material DescriptionMBC 5000-5251-1CB04/ 16 - 160 bar Pe
Max. provozní tlak [bar]300.0 bar
Max. provozní tlak [psig]4350 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe300.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]4351.0 psig
Množství na formát balení32 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 11
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prvek snímání tlakuPíst
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]160.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]16.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]16.00 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEEACLVDRoHSUA
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč5251-1CB04
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBC 5000
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.309 Kilogram
Čistá hmotnost0.21 Kilogram
Objem0.647 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm