Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B105466

Presostat, MBC 5100

061B105466

Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Destrukční tlak [bar] [bar]300.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@ Max. nastavení rozsahu [bar]2.50 bar
Diff.@ Min. nastavení rozsahu [bar]1.00 bar
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
KontaktyAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. provozní tlak [bar]150.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2175 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe150.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]2176.0 psig
Množství na formát balení32 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Poznámky o tlakových přípojkáchS přírubou
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Připomínky k elektrickým konektorůmZlato
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prvek snímání tlakuMembrána
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]10.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]1.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]1.00 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]0.10 MPa
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-10 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]14 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč2431-3DB04
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBC 5100
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.308 Kilogram
Čistá hmotnost0.258 Kilogram
Objem0.647 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423186846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm