Presostat, MBC 5100
061B100366
Regul.rozsah [bar] Pe: 10 - 100, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 150
061B100366
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Další dokumentace RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 97 |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 300.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.@ Max. nastavení rozsahu [bar] | 12.00 bar |
| Diff.@ Min. nastavení rozsahu [bar] | 4.00 bar |
| Elektrické připojení | Zástrčka DIN |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Height (EF000040) | 139 |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kontakty | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 5100-4241-1DB04 10-100 BAR |
| Max. operating pressure (EF020449) | 150.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 150.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2175 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 150.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 2176.0 psig |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Poznámky o tlakových přípojkách | S přírubou |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 11 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prvek snímání tlaku | Membrána |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 100.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 10.00 MPa |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 1.00 MPa |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -10 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | 14 °F |
| Schválení | RoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikační klíč | 4241-1DB04 |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBC 5100 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Width (EF000008) | 48 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.308 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.258 Kilogram |
| Objem | 0.647 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |