Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M/32

Presostat, MBC 5100

061B013066

Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 4, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alarm signálKlesání
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
Destrukční tlak [bar] [bar]30.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@ Max. nastavení rozsahu [bar]0.45 bar
Diff.@ Min. nastavení rozsahu [bar]0.30 bar
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Height (EF000040)139
Hodnoceníkrytí IPIP65
KontaktyAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Max. provozní tlak [bar]15.0 bar
Max. provozní tlak [psig]220 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]218.0 psig
Množství na formát balení32 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Poznámky o tlakových přípojkáchS přírubou
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 11
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]4.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]0.40 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč1211-1DB04
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Tovární nastavení [MPa]0.170 MPa
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBC 5100
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Width (EF000008)48

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.3 Kilogram
Čistá hmotnost0.25 Kilogram
Objem0.647 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423197651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm