Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M-32_061B008766

Presostat, MBC 5100

061B008466

Regul.rozsah [bar] Pe: 5 - 20, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 10 x 1, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alarm signálKlesání
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
Destrukční tlak [bar] [bar]90.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@ Max. nastavení rozsahu [bar]2.00 bar
Diff.@ Min. nastavení rozsahu [bar]0.90 bar
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Height (EF000040)139
Hodnoceníkrytí IPIP65
KontaktyAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]655 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe45.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]653.0 psig
Množství na formát balení32 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Poznámky o tlakových přípojkáchS přírubou
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]20.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]5.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]2.00 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč3221-3DA05
Thread size (EF022694)Other
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 261
Tovární nastavení [MPa]1.800 MPa
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuMBC 5100
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky10 x 1
Width (EF000008)48

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.29 Kilogram
Čistá hmotnost0.24 Kilogram
Objem0.647 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428366410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm