Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Presostat, KPS45

060-410666

Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 40, Dif. [bar]: 2.2 - 11, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]240.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]11.00 bar
Diference [bar] [Min]2.20 bar
Diference [psi] [Max]156.00 psi
Diference [psi] [Min]32.00 psi
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT pozlacený
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jméno souboru schválení ULE73170
KontaktyAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch I/12
Max. provozní tlak [bar]120.0 bar
Max. provozní tlak [psig]1740 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe180.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]2611.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorůmKovová kabelová průchodka
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuMembrána
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]40.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]4.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]4.00 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]0.40 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]580.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]58.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-13 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Totožný výrobek060-312166
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuKPS45
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.137 Kilogram
Čistá hmotnost1.052 Kilogram
Objem1.87 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423142842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm