Presostat, KPS43
060-410566
Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.7 - 2.8, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 120
060-410566
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 240.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference [bar] [Max] | 2.80 bar |
| Diference [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Diference [psi] [Max] | 41.00 psi |
| Diference [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Jméno souboru schválení UL | E73170 |
| Kontakty | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Material Description | KPS43 Pressure Switch I/12 |
| Max. provozní tlak [bar] | 120.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 1740 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 2611.0 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Membrána |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 10.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 1.00 MPa |
| Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 0.10 MPa |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 145.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválení | RoHS ČínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
| Totožný výrobek | 060-312066 |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | KPS43 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.179 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.096 Kilogram |
| Objem | 1.874 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |