Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

Presostat, KPS31

060-410066

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 2.5, Dif. [bar]: 0.1, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. [bar]0.10 bar
Diff. [psi]1.50 psi
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT pozlacený
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jméno souboru schválení ULE73170
KontaktyAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch I/12
Max. provozní tlak [bar]6.0 bar
Max. provozní tlak [psig]87 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe6.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]87.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorůmKovová kabelová průchodka
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]2.50 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]0.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]0.25 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]0.00 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]36.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]0.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Totožný výrobek060-311066
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuKPS31
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.088 Kilogram
Čistá hmotnost1.039 Kilogram
Objem1.874 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423142774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm