Danfoss logo
Pressure switch, KP34_060-219166, 060-219266

Presostat, KP34

060-219166

Dif. [bar]: 0.16, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alarm signálKlesání
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. [bar]0.16 bar
Diff. [psi]2.30 psi
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024MH27572
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontakty120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fáze240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Max. provozní tlak [bar]4.0 bar
Max. provozní tlak [psig]58 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe6.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]87.0 psig
Množství na formát balení10 pc
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Tovární nastavení [MPa]0.010 MPa
Tovární nastavení [psig]1.5 psig
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuKP34
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.522 Kilogram
Čistá hmotnost0.481 Kilogram
Objem1.993 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428582100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm