Presostat, KP36
060-218766
Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10.5, Dif. [bar]: 0.7, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KP / KPI
060-218766
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva schválená UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. [bar] | 0.70 bar |
| Diff. [psi] | 10.00 psi |
| Elektrické připojení | Otočný kabelový konektor |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální max. |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024MH27572 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kontakty | 120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A odporový, jedna fáze |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Max. provozní tlak [bar] | 17.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 246 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 319.0 psig |
| Množství na formát balení | 36 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | NPSM 1/2 - 14 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 10.50 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 150.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Čínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Typ tlakového připojení | NPT |
| Typ výrobku | KP36 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4-18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.377 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.338 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.565 Liter |
| EAN/UPC | 5702428914147 |