Presostat, KP34
060-214866
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Dif. [bar]: 0.21, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 4
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KP / KPI
Doporučená náhrada: 060-214891
060-214866
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva schválená UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. [bar] | 0.21 bar |
| Diff. [psi] | 3.00 psi |
| Elektrické připojení | Otočný kabelový konektor |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální max. |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024MH27572 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kontakty | 120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A odporový, jedna fáze |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Max. provozní tlak [bar] | 4.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 58 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 6.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 87.0 psig |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | NPSM 1/2 - 14 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 1.07 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 0.14 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 15.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 2.00 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Čínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Typ tlakového připojení | NPT |
| Typ výrobku | KP34 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4-18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.543 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.432 Kilogram |
| Objem | 1.993 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |