Danfoss logo
KP36 Pressure Switch M/36

Presostat, KP36

060-214591

Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10.5, Dif. [bar]: 0.7, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. [bar]0.70 bar
Diff. [psi]10.00 psi
Elektrické připojeníOtočný kabelový konektor
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální max.
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024MH27572
Kontakty120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fáze240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. provozní tlak [bar]17.0 bar
Max. provozní tlak [psig]245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]319.0 psig
Množství na formát balení36 pc
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníNPSM 1/2 - 14
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]10.50 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]1.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]150.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]14.50 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEEACFMLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaANSI/ASME B1.20.1
Typ tlakového připojeníNPT
Typ výrobkuKP36
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4-18
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.377 Kilogram
Čistá hmotnost0.338 Kilogram
Objem0.553 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424497415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm