Presostat, CS
031E027166
Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 12, Funkce kontaktů: TPST, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP43, Max. provozní tlak [bar]: 12
031E027166
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | TPST |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP43 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kontakty | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Max. provozní tlak [bar] | 12.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 174 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 290.0 psig |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 16 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prvek snímání tlaku | Membrána |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 12.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 174.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválení | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| SCIP dossier no. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | CS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/2 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Zařízení | Relief valve 6 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.528 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.436 Kilogram |
| Objem | 1.219 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |