Danfoss logo
CS pressure switch

Presostat, CS

031E023766

Funkce kontaktů: TPST, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP55, Max. provozní tlak [bar]: 12

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. [bar]2.00 bar
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůTPST
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP55
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KontaktyAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Material Description"CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM"""
Max. provozní tlak [bar]12.0 bar
Max. provozní tlak [psig]174 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]290.0 psig
Množství na formát balení30 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 16
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníCEEACLVDRoHSTYSKUA
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuCS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníPojistný ventil 1/4 palce

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.542 Kilogram
Čistá hmotnost0.438 Kilogram
Objem1.219 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428005128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm