Danfoss logo
CS pressure switch

Presostat, CS

031E021166

Regul.rozsah [bar] Pe: 2 - 6, Funkce kontaktů: TPST, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP43, Max. provozní tlak [bar]: 6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Max]2.00 bar
Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Min]1.00 bar
Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Max]1.00 bar
Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Min]0.71 bar
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůTPST
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP43
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KontaktyAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Material DescriptionCS Pressure Switch I/30
Max. provozní tlak [bar]6.0 bar
Max. provozní tlak [psig]87 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe10.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]145.0 psig
Množství na formát balení30 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 16
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prvek snímání tlakuMembrána
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]6.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]2.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]87.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]29.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníCEEACLVDRoHSTYSKUA
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Totožný výrobek031E219566
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuCS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.43 Kilogram
Čistá hmotnost0.38 Kilogram
Objem0.891 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423218783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm