Danfoss logo
MBC 5180_061B821666

Diferenční presostat, MBC 5180

061B128966

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, Typ tlakového připojení: G, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 45

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Destrukční tlak [bar] [bar]90.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníZástrčka DIN
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP65
KontaktyAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Max. provozní tlak [psig]653 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe68.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]986.0 psig
Množství na formát balení10 pc
Název produktuDiferenční presostat
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuDif. Presostat
Poznámky o tlakových přípojkáchS přírubou
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Připomínky k elektrickým konektorůmKov
Příslušenství produktuObecné příslušenství
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max]30 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min]0 bar
Vlastnosti
Hodnota
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max]435 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min]0 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-10 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]14 °F
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max]5.00 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min]0.30 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max]0.50 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min]0.03 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max]72.5 psi
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min]4.3 psi
SchváleníABSCCCCCSCEEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARoHSRoHS ČínaTYSK
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíč2031-3DB04
Spínací časrelé [s]0 s
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBC 5180
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.404 Kilogram
Čistá hmotnost0.288 Kilogram
Objem0.989 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423228072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm