Danfoss logo
CAS Pressure switch differential (CAS 155)

Diferenční presostat, CAS155

060-313066

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.2 - 2.5, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 22

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Destrukční tlak [bar] [bar]42.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciál kontaktu [bar]0.10 bar
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP67
KontaktyAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionCAS155 DIFF. PRESSURE CONTROL, M8
Max. provozní tlak [bar]22.0 bar
Max. provozní tlak [psig]319 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]319.0 psig
Množství na formát balení8 pc
Název produktuDiferenční presostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Označení CEYes
Popis produktuDif. Presostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorůmKovová kabelová průchodka
Příslušenství produktuObecné příslušenství
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max]8 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min]0 bar
Vlastnosti
Hodnota
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max]115 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min]0 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-13 °F
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max]2.50 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min]0.20 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max]0.25 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min]0.02 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max]36.2 psi
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min]2.9 psi
SchváleníRoHS ČínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
SCIP dossier no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier product nameCAS Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spínací časrelé [s]0 s
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuCAS155
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.622 Kilogram
Čistá hmotnost1.546 Kilogram
Objem2.518 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423151646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm