Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Max. tlak přetížení [Psi]13924 psi
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Požadavek na monitoring chyb?Ne
Přesnost @ ref. . ± FS [%]0.50 % RH
Přetlak max. [bar]960.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Referenční teplota [°C]25 °C
Referenční teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 8250-9716-C2BC08-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]1.00 % RH
TEB uvnitř HTR ± FS [%]0.20 % RH
TEB uvnitř LTR ± FS [%]1.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]120 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-20 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-4 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 11926
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]159.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]2306.10 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek064G1136
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuMBS 8250
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.06 Kilogram
Čistá hmotnost0.059 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.13 Liter
EAN/UPC5702428935203