Danfoss logo
MBS 8250 pressure transmitter

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G4009

Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 8250-3811-A8GB04-1
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníAMP SuperSeal
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-A8GB04-1
Max. tlak přetížení [Psi]20305 psi
Množství na formát balení28 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Požadavek na monitoring chyb?Ne
Přesnost @ ref. . ± FS [%]0.50 % RH
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Přetlak max. [bar]1400.0 bar
Připomínky k elektrickým konektorůmVolné přívody
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Referenční teplota [°C]25 °C
Referenční teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]105 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]221 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 8250-3811-A8GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]1.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-4 °F
Termální posun HTR ± FS/10 K [%]0.20 % RH
Termální posun LTR ± FS/10 K [%]0.20 % RH
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]600.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]8702.26 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek064G1064
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 8250
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.077 Kilogram
Čistá hmotnost0.066 Kilogram
Objem0.223 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423296521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens