Tlakový snímač s vysílačem, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi
064G1147
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku
064G1147
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 1 |
| + napájení | Pin 2 |
| + výstup | Pin 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 1 ms |
| Elektrické připojení | Kulatý Packard Metri-Pack |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 20300 psi |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | 150.2 SERIES |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Požadavek na monitoring chyb? | Ne |
| Přesnost @ ref. . ± FS [%] | 0.50 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 1400.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referenční teplota [°C] | 25 °C |
| Referenční teplota [°F] | 77 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 105 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 221 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB uvnitř CTR ± FS [%] | 1.00 % RH |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 100 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -20 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -4 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Termální posun HTR ± FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Termální posun LTR ± FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-E |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 500.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 7251.89 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBS 8250 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.063 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.06 Kilogram |
| Objem | 0.096 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992152 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |