Danfoss logo
Pressure Transmitters, MBS 8200

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Elektrické připojení: Bajonet, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 14 x 1.5, Specifikační klíč: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníBajonet
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
Max. tlak přetížení [Psi]1650 psi
Množství na formát balení24 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníDIN 72585
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuAbsolute
Omezení výkonu Nízký poměr [%]6.00 % RH
Omezení výkonu Vysoký poměr [%]93.00 % RH
Označení CEYes
Požadavek na monitoring chyb?Ano
Přesnost @ ref. . ± FS [%]1.50 % RH
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Přetlak max. [bar]113.7 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Připomínky k elektrickým konektorůmDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Referenční teplota [°C]25 °C
Referenční teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 8200-1726-C6FA08-3
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]1.50 % RH
TEB uvnitř HTR ± FS [%]3.00 % RH
TEB uvnitř LTR ± FS [%]3.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]85 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]10 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]185 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]50 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-4 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 6149-2
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]5.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]72.05 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuMBS 8200
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky14 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.083 Kilogram
Čistá hmotnost0.076 Kilogram
Objem0.097 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens