Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 19xx, Cable, R1/4

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6630

Elektrické připojení: Kabel, Typ tlakového připojení: R, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1900-2011-A3CD10-0
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýČerná
+ napájeníČervená
Certifikace ULYes
Délka kabelu [m]2.000 m
Délka kabelu [palce]79.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A3CD10-0
Max. tlak přetížení [Psi]1088 psi
Množství na formát balení8 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Požadavek na monitoring chyb?Ne
Přesnost @ ref. . ± FS [%]1.00 % RH
Přesnost +/- FS [%]1.0 % RH
Přetlak max. [bar]75.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 vodiče
Připomínky k elektrickým konektorůmStíněný kabel
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Referenční teplota [°C]20 °C
Referenční teplota [°F]68 °F
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCEcURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1900-2011-A3CD10-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]3.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]80 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]176 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 7-1
Tlakové připojení HEX [mm]24.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.04 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníR
Typ výrobkuMBS 1900
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.189 Kilogram
Čistá hmotnost0.168 Kilogram
Objem1.277 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428441018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens