Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, G 1/4

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1900, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290.08 psi

064G6589

Typ tlakového připojení: R, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1900-2311-A1PT04-0
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní a vnější
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2311-A1PT04-0
Max. tlak přetížení [Psi]1088 psi
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Požadavek na monitoring chyb?Ne
Přesnost @ ref. . ± FS [%]1.00 % RH
Přesnost +/- FS [%]1.0 % RH
Přetlak max. [bar]75.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Referenční teplota [°C]20 °C
Referenční teplota [°F]68 °F
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCEcURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1900-2311-A1PT04-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]3.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]80 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]176 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 7-1
Tlakové připojení HEX [mm]24.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]20.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]290.08 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníR
Typ výrobkuMBS 1900
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.078 Kilogram
Čistá hmotnost0.069 Kilogram
Objem0.199 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423288502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens