Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1900, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
064G6571
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1900-2411-A1GB04-2
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku
Doporučená náhrada: 060G3597
064G6571
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2411-A1GB04-2 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 1088 psi |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Požadavek na monitoring chyb? | Ne |
| Poznámky o tlakových přípojkách | A |
| Přesnost @ ref. . ± FS [%] | 1.00 % RH |
| Přesnost +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 75.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Referenční teplota [°C] | 20 °C |
| Referenční teplota [°F] | 68 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 176 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CEcURus |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | MBS 1900-2411-A1GB04-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB uvnitř CTR ± FS [%] | 3.00 % RH |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 32 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-E |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 24.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 25.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 362.59 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBS 1900 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.092 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.082 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423287680 |