Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Tlakový snímač s vysílačem, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P146-2011-A5GB04-1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 3
+ napájeníPin 1
Barva elektrického konektoruBlack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníM12 x 1
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí316L
Max. tlak přetížení [Psi]580 psi
Množství na formát balení60 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníIEC 61076-2-101
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]40.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Specifikační klíčDST P146-2011-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]2.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 1179-2
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek075G1210
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuDST P146
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.80
Úroveň vysokého upínání20.50
velikost tlakové přípojky1/4-A
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.068 Kilogram
Čistá hmotnost0.056 Kilogram
Objem0.147 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk