Příslušenství, snímače
084Z4379
Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 45
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro převodníky tlaku
084Z4379
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | DELETED Accessories Adapter G1/4A PG11 |
| Množství na formát balení | 45 pc |
| Název produktu | Přivařovací nipl |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Adaptér G 1/4A Pg 11 |
| Používá se pro výrobek | N/A |
| Product line | Sensing Solutions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství, snímače |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.033 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.028 Kilogram |
| Objem | 0.044 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423166244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |