Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Příslušenství, snímače, Kabel

073G0152

Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]1.000 m
Délka kabelu [palce]40.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníMini Mate-N-Lok
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M
Množství na formát balení50 pc
Náhradní díly v ceněCable with plug 1,00 m
Název produktuKabel
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekDST G
Připojovací rozměr elektrického připojení6 pin
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPříslušenství, snímače
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.]80 °C
Totožný výrobek073G0100
Typ kabeluMulti conductor
Typ výrobkuPříslušenství
Vodiče [ks]6 pc

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost92 Gram
Čistá hmotnost72 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255225089