Příslušenství, snímače, Kabel
073G0149
Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40
073G0149
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 1.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 40.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Mini Mate-N-Lok |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40 |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Náhradní díly v ceně | Cable with plug 1,00 m I/40 |
| Název produktu | Kabel |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | DST G |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6 pin |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Příslušenství, snímače |
| Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] | 80 °C |
| Typ kabelu | Multi conductor |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Vodiče [ks] | 6 pc |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 92 Gram |
| Čistá hmotnost | 72 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225027 |