Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Příslušenství, snímače, Kabel

073G0148

Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]0.305 m
Délka kabelu [palce]12.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníMini Mate-N-Lok
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40
Množství na formát balení40 pc
Náhradní díly v ceněCable with plug 0,305 m I/40
Název produktuKabel
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekDST G
Připojovací rozměr elektrického připojení6 pin
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPříslušenství, snímače
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.]80 °C
Typ kabeluMulti conductor
Typ výrobkuPříslušenství
Vodiče [ks]6 pc

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost24 Gram
Čistá hmotnost23 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255225003