Danfoss logo
Accessory, Cable, Round Packard, Tyco Housing, PVC tube

Příslušenství, snímače, Kabel

061H5243

Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]0.250 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionCable NSK-PP73 I/100
Množství na formát balení100 pc
Náhradní díly v ceněRound packard w. 0,25 m cable
Název produktuKabel
Označení CEYes
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Používá se pro výrobekNSK
Vlastnosti
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPříslušenství, snímače
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčNSK-PP73
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálNONE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.015 Kilogram
Čistá hmotnost0.014 Kilogram
Objem0.069 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428927291
Proposition 65No significant risk