Příslušenství, snímače, Kabel
061H5217
Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 50
061H5217
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 1.700 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kulatý Packard Metri-Pack |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP66 |
| Material Description | Cable NSK PP31 I/50 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Náhradní díly v ceně | Round packard w. 1,7 m cable |
| Název produktu | Kabel |
| Označení CE | Yes |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Používá se pro výrobek | NSK |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | 10 PC. 060G8081 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Příslušenství, snímače |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | NSK-PP31 |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | NONE |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.069 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.064 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274272 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |