Danfoss logo
Accessory_Cable 5m_with_RoundPackard

Příslušenství, snímače, Kabel

061H5198

Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]4.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP66
Material DescriptionCable NSK PP18 I/50
Množství na formát balení50 pc
Náhradní díly v ceněRound packard w. 4,0 m cable
Název produktuKabel
Označení CEYes
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Používá se pro výrobekNSK
Vlastnosti
Hodnota
Poznámky10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPříslušenství, snímače
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčNSK-PP18
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálNONE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.11 Kilogram
Čistá hmotnost0.097 Kilogram
Objem0.201 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428274364
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens