Testovací ventil, MBV 5000
061B7047
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlakový rozsah (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7047
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Testovací ventil |
| Norma pro testování závitového připojení | ISO 228-1 |
| Počet vstupů [ks] | 1 pc |
| Počet výstupů [pc] | 5 pc |
| Poznámky s ohledem na testování tlakového připojení | Ucpávka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 120 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 248 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválení | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Specifikační klíč | MBV5000-3501 |
| Test funkce | Společný |
| Testování typu tlakového připojení | G |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-E |
| Tlakové závitové připojení norma | ISO 228-1 |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] | 180 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] | 0 bar |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBV 5000 |
| Typ výstupního připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| velikost testovací tlakové přípojky | 1/4 |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Zkušební tlak vnější/vnitřní | VNĚJŠÍ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.792 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.562 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |