Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7003

Testovací ventil, MBV 5000

061B7003

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlakový rozsah (Pi) [bar]: 0 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)128
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/9
MiniMess v ceněAno
Množství na formát balení9 pc
Název produktuTestovací ventil
Počet vstupů [ks]4 pc
Počet výstupů [pc]4 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]248 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníEACRoHSUA
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikační klíčMBV5000-1411
Test funkceSamostatný
Testování typu tlakového připojeníM
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové závitové připojení normaISO 228-1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max]120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min]0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max]180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min]0 bar
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBV 5000
Typ výstupního připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
velikost testovací tlakové přípojky16 x 2
velikost tlakové přípojky1/4
Width (EF000008)128

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.773 Kilogram
Čistá hmotnost1.543 Kilogram
Objem2.236 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423059249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm