Testovací ventil, MBV 5000
061B7002
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlakový rozsah (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7002
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | MBV5000-1311 |
| MiniMess v ceně | Ano |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Testovací ventil |
| Počet vstupů [ks] | 3 pc |
| Počet výstupů [pc] | 3 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 120 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 248 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválení | EACRoHSUA |
| SCIP dossier no. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dossier product name | MBV 1000-5000 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikační klíč | MBV5000-1311 |
| Test funkce | Samostatný |
| Testování typu tlakového připojení | M |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-E |
| Tlakové závitové připojení norma | ISO 228-1 |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] | 180 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] | 0 bar |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBV 5000 |
| Typ výstupního připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| velikost testovací tlakové přípojky | 16 x 2 |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.316 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.086 Kilogram |
| Objem | 1.678 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059218 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |