Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

Testovací ventil, MBV 3000

061B6110

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Tlakový rozsah (Pi) [bar]: 0 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionMBV 3000 Test Valve Stainless Steel
MiniMess v ceněAno
Množství na formát balení10 pc
Název produktuTestovací ventil
Norma výstupního připojeníDIN 3852X
Počet vstupů [ks]1 pc
Počet výstupů [pc]1 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]248 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníEACRoHSUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBV 3000-11S
Test funkceSamostatný
Testování typu tlakového připojeníM
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové závitové připojení normaISO 228-1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max]120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min]0 bar
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBV 3000
Typ výstupního připojeníG
Uložení bateriíNo
velikost testovací tlakové přípojky16 x 2
velikost tlakové přípojky1/2
Velikost výstupního připojení1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.533 Kilogram
Čistá hmotnost0.508 Kilogram
Objem0.402 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428008761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm