Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Izolační ventil, MBV 2000

061B6036

Max. provozní tlak [bar]: 600, Typ interního připojení: M

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Destrukční tlak [bar] [bar]1500.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
External connection standardDIN 3852
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Max. provozní tlak [bar]600.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]8702.0 psig
Množství na formát balení60 pc
Název produktuIzolační ventil
Norma interního připojeníDIN 3852-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]200 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]382 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBV2000-XXX
Typ externí přípojkyM
Typ interního připojeníM
Typ výrobkuMBV 2000
Uložení bateriíNo
Velikost externí přípojky14 x 1.5
Velikost vnitříno připojení14 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.066 Kilogram
Čistá hmotnost0.064 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.089 Liter
EAN/UPC5702424046408