Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6016

Izolační ventil, MBV 2000

061B6016

Max. provozní tlak [bar]: 600, Typ interního připojení: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Destrukční tlak [bar] [bar]1500.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
External connection standardDIN 3852-E
Externí zástrčka/zásuvkaVnitřní
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Material quality (EF001257)Other
Max. provozní tlak [bar]600.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]8702.0 psig
Množství na formát balení60 pc
Název produktuIzolační ventil
Norma interního připojeníDIN 3852
Otvor klíče na matice [mm]30 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]200 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]382 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBV2000-223
Surface protection (EF000139)Other
Typ externí přípojkyG
Typ interního připojeníG
Typ výrobkuMBV 2000
Uložení bateriíNo
Velikost externí přípojky1/2
Velikost vnitříno připojení1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.117 Kilogram
Čistá hmotnost0.111 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.089 Liter
EAN/UPC5702423274840