Příslušenství, snímače, Kabel
060G8303
Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 60
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro převodníky tlaku
060G8303
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 1.35m w Angled M |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Náhradní díly v ceně | M12 angled w. 1,35 m cable |
| Název produktu | Kabel |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | All Pressure Products |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Příslušenství, snímače |
| Schválení | CE |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.075 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.068 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699768 |