Příslušenství, snímače, Kabel
059G0075
Používá se pro výrobek: DST P1XX, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30
059G0075
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory Cable 2.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Náhradní díly v ceně | M12 w. 2,2 m cable |
| Název produktu | Kabel |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Používá se pro výrobek | DST P1XX |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Příslušenství, snímače |
| Typ výrobku | Příslušenství |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.101 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.093 Kilogram |
| Objem | 0.375 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255295075 |
| Proposition 65 | No significant risk |