Příslušenství, snímače, Kabel
059G0063
Používá se pro výrobek: DST P1XX, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 60
059G0063
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kulatý Packard Metri-Pack |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory Cable 2,0 w MP-R and JST conn. |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Náhradní díly v ceně | Round packard w. 2,0 m cable |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Kabel |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B REDPin C White |
| Používá se pro výrobek | DST P1XX |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Příslušenství, snímače |
| Typ výrobku | Příslušenství |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.084 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.072 Kilogram |
| Objem | 0.375 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255288282 |
| Proposition 65 | No significant risk |