Příslušenství, snímače, Kabel
059G0013
Používá se pro výrobek: DST P1XX, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 60
059G0013
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory Cable 1.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Náhradní díly v ceně | M12 w. 1,2 m cable |
| Název produktu | Kabel |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Používá se pro výrobek | DST P1XX |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Příslušenství, snímače |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Příslušenství |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.067 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.055 Kilogram |
| Objem | 0.327 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253969 |
| Proposition 65 | No significant risk |