Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1972

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-2811-C1GB04

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]1400.0 bar
Destrukční tlak [psig]20000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníM12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 1250-2811-C1GB04
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníEN 60947-5-2
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialAu
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]210.0 bar
Přetlak max. [psig]3000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1250-2811-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]60.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]870.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 1250
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.063 Kilogram
Čistá hmotnost0.05 Kilogram
Objem0.097 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428899819
Proposition 65No significant risk