Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_M12

Tlakový snímač s vysílačem, DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G6014

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 3
+ napájeníPin 2
BUS Pin High (+)Pin 4
BUS Pin Low (-)Pin 5
Čas rozběhu[ms]40 ms
Datový tokkBit/sec125
Destrukční tlak [bar] [bar]4000.0 bar
Destrukční tlak [psig]58000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníM12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
ID uzlu1
Material DescriptionDeleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Množství na formát balení45 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníIEC 61076-2-101
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
PE, PlášťPin 1
Přesnost TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Přesnost TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Přesnost TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Přetlak max. [bar]800.0 bar
Přetlak max. [psig]11603 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení5 pinů
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorůmPBT
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčDST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-104 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaSAE 6
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]400.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]5800.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuDST P92C
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky9/16-18
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCAN-open

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.057 Kilogram
Čistá hmotnost0.052 Kilogram
Objem0.109 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428047326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm