Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 1
+ napájeníPin 2
+ výstupPin 4
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]2500.0 bar
Destrukční tlak [psig]36250 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
Množství na formát balení50 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialAu
PoznámkyPIN3: KÓD 1: SW4: 100 BAR
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]750.0 bar
Přetlak max. [psig]10800 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický [V] [Min]0.500 V
Raciometrický[V] [Max]4.500 V
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaSAE J1926/2
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]200.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]2900.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek063G1871
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuMEP 2250
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.065 Kilogram
Čistá hmotnost0.048 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens