Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4828

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin B
+ napájeníPin A
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]2500.0 bar
Destrukční tlak [psig]36250 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]8 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04 IP
Množství na formát balení50 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
PoznámkyPIN C: KÓD 8: VYSOKÝ - NÍZKÝ: 148 BAR
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]750.0 bar
Přetlak max. [psig]10800 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]250.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]3625.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek063G1828
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMEP 2650
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálSwitch

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.067 Kilogram
Čistá hmotnost0.06 Kilogram
Objem0.225 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428849074
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens