Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin B
+ napájeníPin A
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]1400.0 bar
Destrukční tlak [psig]20000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
PoznámkyPINC:PNP-NO-SPÍNAČ K NAPÁJENÍ
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]210.0 bar
Přetlak max. [psig]3000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaANSI/ASME B1.20.1
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]60.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]870.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníNPT
Typ výrobkuMEP 2650
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4-18
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálSwitch

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.069 Kilogram
Čistá hmotnost0.055 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens